A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
K0251

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os botões de cabeça cogumelo da série NOVO grip representam uma técnica especial de operação: manuseio absolutamente seguro, rápido e fácil. Os novos botões de cabeça cogumelo representam uma dimensão exclusiva de sistema de manuseio no mercado. Experimente você mesmo.Material:Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou
aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0251 Botões de cabeça cogumelo com rosca macho 163 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo básico
Cor
Tampa
Tipo de roscaDD1D2D3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0251.04X10Açografite RAL 7021grafite RAL 7021rosca machoM4211219211010 sob consulta
K0251.045X10Açografite RAL 7021cinza RAL 7035rosca machoM4211219211010 sob consulta
K0251.046X10Açografite RAL 7021vermelho RAL 3020rosca machoM4211219211010 sob consulta
K0251.047X10Açografite RAL 7021amarelo RAL 1021rosca machoM4211219211010 sob consulta
K0251.05X10Açografite RAL 7021grafite RAL 7021rosca machoM5211219211010 sob consulta
K0251.055X10Açografite RAL 7021cinza RAL 7035rosca machoM5211219211010 sob consulta
K0251.056X10Açografite RAL 7021vermelho RAL 3020rosca machoM5211219211010 sob consulta
K0251.057X10Açografite RAL 7021amarelo RAL 1021rosca machoM5211219211010 sob consulta
K0251.06X15Açografite RAL 7021grafite RAL 7021rosca machoM6251423251215 sob consulta
K0251.065X15Açografite RAL 7021cinza RAL 7035rosca machoM6251423251215 sob consulta
K0251.066X15Açografite RAL 7021vermelho RAL 3020rosca machoM6251423251215 sob consulta
K0251.067X15Açografite RAL 7021amarelo RAL 1021rosca machoM6251423251215 sob consulta
K0251.08X15Açografite RAL 7021grafite RAL 7021rosca machoM8331931331515 sob consulta
K0251.085X15Açografite RAL 7021cinza RAL 7035rosca machoM8331931331515 sob consulta
K0251.086X15Açografite RAL 7021vermelho RAL 3020rosca machoM8331931331515 sob consulta
K0251.087X15Açografite RAL 7021amarelo RAL 1021rosca machoM8331931331515 sob consulta
K0251.004X10Aço inoxidávelgrafite RAL 7021grafite RAL 7021rosca machoM4211219211010 sob consulta
K0251.0045X10Aço inoxidávelgrafite RAL 7021cinza RAL 7035rosca machoM4211219211010 sob consulta
K0251.0046X10Aço inoxidávelgrafite RAL 7021vermelho RAL 3020rosca machoM4211219211010 sob consulta
K0251.0047X10Aço inoxidávelgrafite RAL 7021amarelo RAL 1021rosca machoM4211219211010 sob consulta
K0251.005X10Aço inoxidávelgrafite RAL 7021grafite RAL 7021rosca machoM5211219211010 sob consulta
K0251.0055X10Aço inoxidávelgrafite RAL 7021cinza RAL 7035rosca machoM5211219211010 sob consulta
K0251.0056X10Aço inoxidávelgrafite RAL 7021vermelho RAL 3020rosca machoM5211219211010 sob consulta
K0251.0057X10Aço inoxidávelgrafite RAL 7021amarelo RAL 1021rosca machoM5211219211010 sob consulta
K0251.006X15Aço inoxidávelgrafite RAL 7021grafite RAL 7021rosca machoM6251423251215 sob consulta
K0251.0065X15Aço inoxidávelgrafite RAL 7021cinza RAL 7035rosca machoM6251423251215 sob consulta
K0251.0066X15Aço inoxidávelgrafite RAL 7021vermelho RAL 3020rosca machoM6251423251215 sob consulta
K0251.0067X15Aço inoxidávelgrafite RAL 7021amarelo RAL 1021rosca machoM6251423251215 sob consulta
K0251.008X15Aço inoxidávelgrafite RAL 7021grafite RAL 7021rosca machoM8331931331515 sob consulta
K0251.0085X15Aço inoxidávelgrafite RAL 7021cinza RAL 7035rosca machoM8331931331515 sob consulta
K0251.0086X15Aço inoxidávelgrafite RAL 7021vermelho RAL 3020rosca machoM8331931331515 sob consulta
K0251.0087X15Aço inoxidávelgrafite RAL 7021amarelo RAL 1021rosca machoM8331931331515 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33