A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões recartilhados com marcação
K0249

Botões recartilhados com marcação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Com os novos botões recartilhados NOVO grip, pode-se ajustar de maneira extremamente fácil e clara as mais diversas posições de comutação. A área de orientação e indicação gravada em prateado garante a concentração no fator essencial: a posição correta de ajuste.Material:Botão recartilhado em termoplástico.
Arruela em alumínio.
Versão:Botão recartilhado grafite escuro.
Arruela na cor preta anodizada.
Indicação:A marcação da seta é gravada depois da anodização. O pino roscado para fixação do cubo protege adicionalmente a arruela comprimida. O furo do cubo H7 garante um encaixe no eixo livre de folgas.

Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Indicação de desenho:
1) Pino roscado para fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0249 Botões recartilhados com marcação 207 kB

Desenhos

Botões recartilhados com marcação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
Tampa
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K0249.105grafite RAL 70215213219M326,512,57,54,517 sob consulta
K0249.1055cinza RAL 70355213219M326,512,57,54,517 sob consulta
K0249.1056vermelho RAL 30205213219M326,512,57,54,517 sob consulta
K0249.1057amarelo RAL 10215213219M326,512,57,54,517 sob consulta
K0249.206grafite RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 sob consulta
K0249.2065cinza RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 sob consulta
K0249.2066vermelho RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 sob consulta
K0249.2067amarelo RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 sob consulta
K0249.308grafite RAL 70218345231M4432012722 sob consulta
K0249.3085cinza RAL 70358345231M4432012722 sob consulta
K0249.3086vermelho RAL 30208345231M4432012722 sob consulta
K0249.3087amarelo RAL 10218345231M4432012722 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33