- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- K0137
Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303
- K0138
Porcas recartilhadas de plástico
- K1472
Porcas recartilhadas em plástico
- K1472
Porcas recartilhadas em plástico, antiestáticas
- K0141
Parafuso recartilhado de plástico
- K1473
Parafusos recartilhados em plástico
- K1473
Parafusos recartilhados em plástico, antiestáticos
- K0139
Porcas recartilhadas de fixação rápida
- K0144
Porcas recartilhadas planas de aço e aço inoxidável DIN 467
- K0143
Porcas recartilhadas altas de aço e aço inoxidável DIN 466
- K0140
Parafusos recartilhados altos de aço e aço inoxidável DIN 464
- K1163
Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável DIN 653
- K0142
Botão recartilhado
- K0247
Botão recartilhado
- K0247
Botões recartilhados de biopolímero
- K0247
Botões recartilhados antiestáticos
- K0110
Botão recartilhado
- K0110
Botões recartilhados de plástico com metal detectável
- K0110
Botões recartilhados de plástico com detecção visual
- K1099
Botões recartilhados em alumínio
- K1223
Botão recartilhado
- K1138
Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo
- K0680
Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno
- K0681
Manípulo borboleta para parafusos com sextavado interno
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço saliente
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha de aço saliente
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico de metal detectável com bucha de aço saliente
- K0145
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 de alumínio
- K0146
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável
- K0147
Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento
- K0682
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento com revestimento plástico conforme DIN 6335
- K0613
Manípulos de quatro pontas macios
- K0148
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335
- K1089
Manípulos de quatro pontas
- K1017
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças de aço em aço inoxidável
- K0683
Manípulos de quatro pontas de fixação rápida em ferro fundido cinzento
- K0149
Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336
- K0150
Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336
- K0151
Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336
- K0152
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336
- K1016
Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
- K1514
Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente
- K0153
Manípulos em estrela com bucha de aço saliente
- K0153
Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente
- K0153
Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente
- K1596
Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1291
Manípulos em estrela com colar prolongado
- K0155
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336
- K1848
Manípulos em estrela plástico DIN 6336
- K0155
Manípulos em estrela em biopolímero semelhante à norma DIN 6336
- K0154
Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
- K0155
Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336
- K0154
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
- K0154
Manípulos em estrela antimicrobianos semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
- K1090
Manípulos em estrela
- K0155
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336
- K0154
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
- K0743
Cabo de segurança antiperda
- K0156
Manípulos em estrela de fixação rápida
- K1088
Manípulos em estrela com cubo prolongado
- K1811
Manípulo em estrela em plástico com função de segurança
- K0276
Manípulos de cinco pontas de plástico, inserto roscado de latão ou aço
- K1020
Manípulos de três pontas
- K0183
Manípulos de três pontas com colar alto
- K1083
Manípulos de três pontas
- K0785
Manípulos de três pontas ergonômicos
- K0980
Manípulos de três pontas 2K ergonômicos
- K1019
Manípulos de três pontas com torque
- K0278
Manípulos de quatro pontas planos
- K1093
Manípulos de quatro pontas
- K1297
Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca fêmea, inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K1298
Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca macho, inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K0185
Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço
- K0279
Manípulos de cinco pontas
- K0786
Manípulos de cinco pontas ergonômicos
- K1378
Manípulos de cinco pontas de plástico com chave
- K0280
Manípulos de aperto longos
- K0779
Manípulos de aperto ergonômicos
- K0281
Parafusos recartilhados
- K0255
Manípulos de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K0255
Manípulos de cinco pontas antimicrobianos, peças de aço em aço inoxidável
- K0260
Botões recartilhados
- K0261
Botões recartilhados peças em aço inoxidável
- K0250
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
- K1286
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
- K1287
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
- K1288
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
- K1289
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
- K1308
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea e colar alto para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals
- K1309
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar alto para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
- K0251
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
- K0251
Botões de cabeça cogumelo de biopolímero com rosca fêmea
- K0251
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
- K0251
Botões de cabeça cogumelo antimicrobianos com rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável
- K0251
Botões cabeça de cogumelo antimicrobianos com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
- K0251
Botões de cabeça cogumelo antiestáticos com rosca fêmea
- K0251
Botões de cabeça cogumelo antiestáticos com rosca macho
- K0273
Manípulos borboletas em aço inoxidável
- K2343
Parafusos borboleta
- K2344
Porcas borboleta
- K1312
Porcas borboleta para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Parafusos borboleta para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Porcas borboleta versão estreita no modelo Hygienic DESIGN
- K0274
Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K0274
Manípulos borboletas antimicrobianos, peças de aço em aço inoxidável
- K0274
Manípulos borboletas antiestáticos
- K0274
Manípulos borboleta com rosca interna passante
- K0783
Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço
- K0608
Manípulos borboleta unilateral
- K2041
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável
- K0274
Manípulos borboleta "Miniwing"
- K0274
Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero
- K0274
Manípulos borboletas "Miniwing" antimicrobianos, peças de aço em aço inoxidável
- K0274
Manípulos borboletas "Miniwing" antiestáticos
- K0274
Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável
- K0274
Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual
- K0658
Manípulos borboleta „Miniwing“ com rosca fêmea passante
- K1126
Porcas com manípulos integrados
- K1126
Parafusos com manípulos integrados
- K0180
Manípulos em T
- K0181
Manípulos em T
- K1871
Manípulo em T plástico
- K1203
Manípulo em T em aço inoxidável
- K1515
Manípulos em T com rosca fêmea, aço inoxidável para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
- K0157
Botões de cabeça plana
- K0650
Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319
- K0158
Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada
- K0159
Botões bola lisos DIN 319 ampliada
- K0179
Alavanca de comando
- K0253
Manípulos bola
- K0253
Manípulos bola de biopolímero
- K0254
Manípulos bola giratórios
- K0248
Botão recartilhado
- K0249
Botões recartilhados com marcação
- K0277
Botões recartilhados para torque
- K0178
Trava
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0253.106 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.1061 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.1062 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.1063 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.1065 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.1066 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.1067 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.208 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.2081 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.2082 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.2083 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.2085 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.2086 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.2087 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.310 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.3101 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.3102 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.3103 | aço | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.3105 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.3106 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.3107 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.410 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.4101 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.4102 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.4103 | aço | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.4105 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.4106 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.4107 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.412 | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.4121 | aço | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.4122 | aço | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.4123 | aço | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.4125 | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.4126 | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.4127 | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.0106 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.01061 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.01062 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.01063 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.01065 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.01066 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.01067 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | sob consulta | | K0253.0208 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.02081 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.02082 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.02083 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.02085 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.02086 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.02087 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.0310 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.03101 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.03102 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.03103 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.03105 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.03106 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.03107 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.0410 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.04101 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.04102 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.04103 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.04105 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.04106 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.04107 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | sob consulta | | K0253.0412 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.04121 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.04122 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.04123 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.04125 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.04126 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | | K0253.04127 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0253.106X15 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.1061X15 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.1062X15 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.1063X15 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.1065X15 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.1066X15 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.1067X15 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.106X20 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.1061X20 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.1062X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.1063X20 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.1065X20 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.1066X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.1067X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.106X25 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.1061X25 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.1062X25 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.1063X25 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.1065X25 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.1066X25 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.1067X25 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.106X30 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.1061X30 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.1062X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.1063X30 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.1065X30 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.1066X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.1067X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.208X20 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.2081X20 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.2082X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.2083X20 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.2085X20 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.2086X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.2087X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.208X25 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.2081X25 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.2082X25 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.2083X25 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.2085X25 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.2086X25 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.2087X25 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.208X30 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.2081X30 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.2082X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.2083X30 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.2085X30 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.2086X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.2087X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.208X40 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.2081X40 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.2082X40 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.2083X40 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.2085X40 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.2086X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.2087X40 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.310X20 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.3101X20 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.3102X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.3103X20 | aço | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.3105X20 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.3106X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.3107X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.310X30 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.3101X30 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.3102X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.3103X30 | aço | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.3105X30 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.3106X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.3107X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.310X40 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.3101X40 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.3102X40 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.3103X40 | aço | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.3105X40 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.3106X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.3107X40 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.410X20 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4101X20 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4102X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4103X20 | aço | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4105X20 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4106X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4107X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.410X30 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4101X30 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4102X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4103X30 | aço | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4105X30 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4106X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4107X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.410X40 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4101X40 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4102X40 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4103X40 | aço | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4105X40 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4106X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4107X40 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.412X20 | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4121X20 | aço | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4122X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4123X20 | aço | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4125X20 | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4126X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.4127X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.412X30 | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4121X30 | aço | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4122X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4123X30 | aço | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4125X30 | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4126X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.4127X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.412X40 | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4121X40 | aço | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4122X40 | aço | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4123X40 | aço | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4125X40 | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4126X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.4127X40 | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.0106X15 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.01061X15 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.01062X15 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.01063X15 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.01065X15 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.01066X15 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.01067X15 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | sob consulta | | K0253.0106X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.01061X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.01062X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.01063X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.01065X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.01066X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.01067X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.0106X25 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.01061X25 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.01062X25 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.01063X25 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.01065X25 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.01066X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.01067X25 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.0106X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.01061X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.01062X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.01063X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.01065X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.01066X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.01067X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.0208X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.02081X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.02082X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.02083X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.02085X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.02086X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.02087X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.0208X25 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.02081X25 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.02082X25 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.02083X25 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.02085X25 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.02086X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.02087X25 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | sob consulta | | K0253.0208X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.02081X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.02082X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.02083X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.02085X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.02086X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.02087X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.0208X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.02081X40 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.02082X40 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.02083X40 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.02085X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.02086X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.02087X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.0310X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.03101X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.03102X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.03103X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.03105X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.03106X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.03107X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.0310X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.03101X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.03102X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.03103X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.03105X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.03106X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.03107X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.0310X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.03101X40 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.03102X40 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.03103X40 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.03105X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.03106X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.03107X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.0410X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04101X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04102X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04103X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04105X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04106X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04107X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.0410X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04101X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04102X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04103X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04105X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04106X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04107X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.0410X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04101X40 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04102X40 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04103X40 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04105X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04106X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04107X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.0412X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04121X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04122X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04123X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04125X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04126X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.04127X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | sob consulta | | K0253.0412X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04121X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04122X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04123X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04125X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04126X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.04127X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | sob consulta | | K0253.0412X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04121X40 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04122X40 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04123X40 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04125X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04126X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | | K0253.04127X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|