A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos bola giratórios
K0254

Manípulos bola giratórios

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Um produto perfeitamente ergonômico para um manuseio "tridimensional". À "terceira dimensão" foi atribuído um serrilhado longitudinal. Graças à engenharia de design computadorizada, podemos atender às exigências dos mais diferentes setores.Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Anéis de retenção também na versão em aço inoxidável zincado.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0254 Manípulos bola giratórios 815 kB

Desenhos

Manípulos bola giratórios

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
DD1D2D3D4HH1H2LL2L3L4SWCADAces.PreçoEncomendar
K0254.106Açografite RAL 7021M6251217825321015557 sob consulta
K0254.1065Açocinza RAL 7035M6251217825321015557 sob consulta
K0254.1066Açovermelho RAL 3020M6251217825321015557 sob consulta
K0254.1067Açoamarelo RAL 1021M6251217825321015557 sob consulta
K0254.208Açografite RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 sob consulta
K0254.2085Açocinza RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 sob consulta
K0254.2086Açovermelho RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 sob consulta
K0254.2087Açoamarelo RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 sob consulta
K0254.310Açografite RAL 7021M104019231341,543152571010 sob consulta
K0254.3105Açocinza RAL 7035M104019231341,543152571010 sob consulta
K0254.3106Açovermelho RAL 3020M104019231341,543152571010 sob consulta
K0254.3107Açoamarelo RAL 1021M104019231341,543152571010 sob consulta
K0254.412Açografite RAL 7021M1250243116515,54,520308813 sob consulta
K0254.4125Açocinza RAL 7035M1250243116515,54,520308813 sob consulta
K0254.4126Açovermelho RAL 3020M1250243116515,54,520308813 sob consulta
K0254.4127Açoamarelo RAL 1021M1250243116515,54,520308813 sob consulta
K0254.0106Aço inoxidávelgrafite RAL 7021M6251217825321015557 sob consulta
K0254.01065Aço inoxidávelcinza RAL 7035M6251217825321015557 sob consulta
K0254.01066Aço inoxidávelvermelho RAL 3020M6251217825321015557 sob consulta
K0254.01067Aço inoxidávelamarelo RAL 1021M6251217825321015557 sob consulta
K0254.0208Aço inoxidávelgrafite RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 sob consulta
K0254.02085Aço inoxidávelcinza RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 sob consulta
K0254.02086Aço inoxidávelvermelho RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 sob consulta
K0254.02087Aço inoxidávelamarelo RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 sob consulta
K0254.0310Aço inoxidávelgrafite RAL 7021M104019231341,543152571010 sob consulta
K0254.03105Aço inoxidávelcinza RAL 7035M104019231341,543152571010 sob consulta
K0254.03106Aço inoxidávelvermelho RAL 3020M104019231341,543152571010 sob consulta
K0254.03107Aço inoxidávelamarelo RAL 1021M104019231341,543152571010 sob consulta
K0254.0412Aço inoxidávelgrafite RAL 7021M1250243116515,54,520308813 sob consulta
K0254.04125Aço inoxidávelcinza RAL 7035M1250243116515,54,520308813 sob consulta
K0254.04126Aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1250243116515,54,520308813 sob consulta
K0254.04127Aço inoxidávelamarelo RAL 1021M1250243116515,54,520308813 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33