A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336
K0151

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão:Com vibroacabamento, superfície sem tratamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Indicação de desenho:
Forma A: peça bruta
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0151 Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336 263 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma A, peça bruta

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma A, peça bruta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoD1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
K0151.106Atamboreado32122110 sob consulta
K0151.108Atamboreado40142613 sob consulta
K0151.110Atamboreado50183417 sob consulta
K0151.112Atamboreado63204221 sob consulta
K0151.116Atamboreado80255225 sob consulta

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície

DD1D2HCADAces.PreçoEncomendar
K0151.206Btamboreado6321220 sob consulta
K0151.208Btamboreado8401425 sob consulta
K0151.210Btamboreado10501832 sob consulta
K0151.212Btamboreado12632040 sob consulta
K0151.216Btamboreado16802550 sob consulta

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
K0151.306Ctamboreado63212201215 sob consulta
K0151.308Ctamboreado84014251518 sob consulta
K0151.310Ctamboreado105018321821 sob consulta
K0151.312Ctamboreado126320402225 sob consulta
K0151.316Ctamboreado168025502832 sob consulta

Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0151.406DtamboreadoM632126,42010 sob consulta
K0151.408DtamboreadoM840148,42513 sob consulta
K0151.410DtamboreadoM10501810,53216 sob consulta
K0151.412DtamboreadoM126320134020 sob consulta
K0151.416DtamboreadoM168025175020 sob consulta

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
K0151.506EtamboreadoM63212201215 sob consulta
K0151.508EtamboreadoM84014251518 sob consulta
K0151.510EtamboreadoM105018321821 sob consulta
K0151.512EtamboreadoM126320402225 sob consulta
K0151.516EtamboreadoM168025502832 sob consulta

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1

D2HLCADAces.PreçoEncomendar
K0151.606X15LtamboreadoM632122015 sob consulta
K0151.606X20LtamboreadoM632122020 sob consulta
K0151.606X25LtamboreadoM632122025 sob consulta
K0151.606X30LtamboreadoM632122030 sob consulta
K0151.608X20LtamboreadoM840142520 sob consulta
K0151.608X25LtamboreadoM840142525 sob consulta
K0151.608X30LtamboreadoM840142530 sob consulta
K0151.608X40LtamboreadoM840142540 sob consulta
K0151.610X25LtamboreadoM1050183225 sob consulta
K0151.610X30LtamboreadoM1050183230 sob consulta
K0151.610X40LtamboreadoM1050183240 sob consulta
K0151.610X50LtamboreadoM1050183250 sob consulta
K0151.612X30LtamboreadoM1263204030 sob consulta
K0151.612X40LtamboreadoM1263204040 sob consulta
K0151.612X50LtamboreadoM1263204050 sob consulta
K0151.612X60LtamboreadoM1263204060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33