A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas
K0185

Manípulos de cinco pontas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Buchas e pinos roscados de aço zincado.
Versão:peça altamente polida.Indicação:Nas versões K0185.3205 e K0185.3206 a bucha é de latão.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0185 Manípulos de cinco pontas 141 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de cinco pontas

Manípulos de cinco pontas, com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas, com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0185.3205KM5321622,411,210 sob consulta
K0185.3206KM6321622,411,29 sob consulta
K0185.4006KM64020281412 sob consulta
K0185.4008KM84020281414 sob consulta
K0185.4010KM104020281414 sob consulta
K0185.5008KM850253517,514 sob consulta
K0185.5010KM1050253517,514 sob consulta

Manípulos de cinco pontas, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D3HH1LFiltro
K0185.3206XLM6321622,411,212/18
K0185.3208XLM8321622,411,216/24
K0185.4006XLM64020281418
K0185.4008XLM84020281416/20/24
K0185.4010XLM104020281430
K0185.5008XLM850253517,516/24
K0185.5010XLM1050253517,520/30
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33