A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões recartilhados para torque
K0277

Botões recartilhados para torque

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino em aço 5.8.
Versão:Bucha brunida.
Pino passivado azul.
Indicação:O torque necessário é ajustado através de um parafuso de ajuste. Quando o torque ajustado for atingido, o botão recartilhado girará livremente.

Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de ajuste para regulagem do torque
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0277 Botões recartilhados para torque 213 kB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados para torque

Botões recartilhados para torque com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados para torque com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

Material
dos componentes
Cor
dos componentes
TamanhoDD1D2D3D4HH1TTorque
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0277.205Rosca fêmeaAçografite escuro RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2055Rosca fêmeaAçocinza RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2056Rosca fêmeaAçovermelho tráfego RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2057Rosca fêmeaAçoamarelo RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.206Rosca fêmeaAçografite escuro RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2065Rosca fêmeaAçocinza RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2066Rosca fêmeaAçovermelho tráfego RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2067Rosca fêmeaAçoamarelo RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.306Rosca fêmeaAçografite escuro RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3065Rosca fêmeaAçocinza RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3066Rosca fêmeaAçovermelho tráfego RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3067Rosca fêmeaAçoamarelo RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.308Rosca fêmeaAçografite escuro RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3085Rosca fêmeaAçocinza RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3086Rosca fêmeaAçovermelho tráfego RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3087Rosca fêmeaAçoamarelo RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta

Botões recartilhados para torque com rosca macho

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados para torque com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

Material
dos componentes
Cor
dos componentes
TamanhoDD1D2D3D4HH1LTorque
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0277.205X30rosca machoAçografite escuro RAL 70212M5261823162710,5300,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2055X30rosca machoAçocinza RAL 70352M5261823162710,5300,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2056X30rosca machoAçovermelho tráfego RAL 30202M5261823162710,5300,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2057X30rosca machoAçoamarelo RAL 10212M5261823162710,5300,1 - 0,3 sob consulta
K0277.205X50rosca machoAçografite escuro RAL 70212M5261823162710,5500,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2055X50rosca machoAçocinza RAL 70352M5261823162710,5500,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2056X50rosca machoAçovermelho tráfego RAL 30202M5261823162710,5500,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2057X50rosca machoAçoamarelo RAL 10212M5261823162710,5500,1 - 0,3 sob consulta
K0277.206X30rosca machoAçografite escuro RAL 70212M6261823162710,5300,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2065X30rosca machoAçocinza RAL 70352M6261823162710,5300,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2066X30rosca machoAçovermelho tráfego RAL 30202M6261823162710,5300,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2067X30rosca machoAçoamarelo RAL 10212M6261823162710,5300,1 - 0,3 sob consulta
K0277.206X50rosca machoAçografite escuro RAL 70212M6261823162710,5500,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2065X50rosca machoAçocinza RAL 70352M6261823162710,5500,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2066X50rosca machoAçovermelho tráfego RAL 30202M6261823162710,5500,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2067X50rosca machoAçoamarelo RAL 10212M6261823162710,5500,1 - 0,3 sob consulta
K0277.306X40rosca machoAçografite escuro RAL 70213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3065X40rosca machoAçocinza RAL 70353M63422312037,514,5400,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3066X40rosca machoAçovermelho tráfego RAL 30203M63422312037,514,5400,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3067X40rosca machoAçoamarelo RAL 10213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 sob consulta
K0277.306X60rosca machoAçografite escuro RAL 70213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3065X60rosca machoAçocinza RAL 70353M63422312037,514,5600,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3066X60rosca machoAçovermelho tráfego RAL 30203M63422312037,514,5600,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3067X60rosca machoAçoamarelo RAL 10213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 sob consulta
K0277.308X40rosca machoAçografite escuro RAL 70213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3085X40rosca machoAçocinza RAL 70353M83422312037,514,5400,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3086X40rosca machoAçovermelho tráfego RAL 30203M83422312037,514,5400,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3087X40rosca machoAçoamarelo RAL 10213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 sob consulta
K0277.308X60rosca machoAçografite escuro RAL 70213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3085X60rosca machoAçocinza RAL 70353M83422312037,514,5600,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3086X60rosca machoAçovermelho tráfego RAL 30203M83422312037,514,5600,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3087X60rosca machoAçoamarelo RAL 10213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33