A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os botões recartilhados da série NOVO grip se destacam principalmente pelas suas inúmeras possibilidades de aplicação e um design inovador. O botão com formato ergonômico garante um manuseio absolutamente seguro e perfeito.Material:Termoplástico, grafite escuro.
Buchas e pinos roscados de aço 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada.
Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma E: bucha de ajuste, sem tampa
Forma H: bucha de ajuste, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0260 Botões recartilhados 603 kB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados

Botões recartilhados forma D, com bucha roscada, sem tampa

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma D, com bucha roscada, sem tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTamanhoDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0260.1105D1M54016,5301310 sob consulta
K0260.1106D1M64016,5301310 sob consulta
K0260.1108D1M84016,5301314 sob consulta
K0260.1208D2M85018351514 sob consulta
K0260.1210D2M105018351514 sob consulta
K0260.1310D3M106322401714 sob consulta
K0260.1312D3M126322401718 sob consulta

Botões recartilhados forma D, com bucha roscada e tampa

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma D, com bucha roscada e tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
TamanhoDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0260.2105Kgrafite RAL 70211M54016,5311310 sob consulta
K0260.21055Kcinza RAL 70351M54016,5311310 sob consulta
K0260.21056Kvermelho RAL 30201M54016,5311310 sob consulta
K0260.21057Kamarelo RAL 10211M54016,5311310 sob consulta
K0260.2106Kgrafite RAL 70211M64016,5311310 sob consulta
K0260.21065Kcinza RAL 70351M64016,5311310 sob consulta
K0260.21066Kvermelho RAL 30201M64016,5311310 sob consulta
K0260.21067Kamarelo RAL 10211M64016,5311310 sob consulta
K0260.2108Kgrafite RAL 70211M84016,5311314 sob consulta
K0260.21085Kcinza RAL 70351M84016,5311314 sob consulta
K0260.21086Kvermelho RAL 30201M84016,5311314 sob consulta
K0260.21087Kamarelo RAL 10211M84016,5311314 sob consulta
K0260.2208Kgrafite RAL 70212M85018361514 sob consulta
K0260.22085Kcinza RAL 70352M85018361514 sob consulta
K0260.22086Kvermelho RAL 30202M85018361514 sob consulta
K0260.22087Kamarelo RAL 10212M85018361514 sob consulta
K0260.2210Kgrafite RAL 70212M105018361514 sob consulta
K0260.22105Kcinza RAL 70352M105018361514 sob consulta
K0260.22106Kvermelho RAL 30202M105018361514 sob consulta
K0260.22107Kamarelo RAL 10212M105018361514 sob consulta
K0260.2310Kgrafite RAL 70213M106322411714 sob consulta
K0260.23105Kcinza RAL 70353M106322411714 sob consulta
K0260.23106Kvermelho RAL 30203M106322411714 sob consulta
K0260.23107Kamarelo RAL 10213M106322411714 sob consulta
K0260.2312Kgrafite RAL 70213M126322411718 sob consulta
K0260.23125Kcinza RAL 70353M126322411718 sob consulta
K0260.23126Kvermelho RAL 30203M126322411718 sob consulta
K0260.23127Kamarelo RAL 10213M126322411718 sob consulta

Botões recartilhados forma E, com bucha de ajuste, sem tampa

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma E, com bucha de ajuste, sem tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTamanhoDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0260.3106E164016,5301310 sob consulta
K0260.3208E285018351514 sob consulta
K0260.3310E3106322401714 sob consulta

Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Cor
Tampa
TamanhoDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0260.4106Hgrafite RAL 7021164016,5311310 sob consulta
K0260.41065Hcinza RAL 7035164016,5311310 sob consulta
K0260.41066Hvermelho RAL 3020164016,5311310 sob consulta
K0260.41067Hamarelo RAL 1021164016,5311310 sob consulta
K0260.4208Hgrafite RAL 7021285018361514 sob consulta
K0260.42085Hcinza RAL 7035285018361514 sob consulta
K0260.42086Hvermelho RAL 3020285018361514 sob consulta
K0260.42087Hamarelo RAL 1021285018361514 sob consulta
K0260.4310Hgrafite RAL 70213106322411714 sob consulta
K0260.43105Hcinza RAL 70353106322411714 sob consulta
K0260.43106Hvermelho RAL 30203106322411714 sob consulta
K0260.43107Hamarelo RAL 10213106322411714 sob consulta

Botões recartilhados forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
TamanhoDD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0260.5105X10Lgrafite RAL 70211M54016,5311310 sob consulta
K0260.51055X10Lcinza RAL 70351M54016,5311310 sob consulta
K0260.51056X10Lvermelho RAL 30201M54016,5311310 sob consulta
K0260.51057X10Lamarelo RAL 10211M54016,5311310 sob consulta
K0260.5105X20Lgrafite RAL 70211M54016,5311320 sob consulta
K0260.51055X20Lcinza RAL 70351M54016,5311320 sob consulta
K0260.51056X20Lvermelho RAL 30201M54016,5311320 sob consulta
K0260.51057X20Lamarelo RAL 10211M54016,5311320 sob consulta
K0260.5105X40Lgrafite RAL 70211M54016,5311340 sob consulta
K0260.51055X40Lcinza RAL 70351M54016,5311340 sob consulta
K0260.51056X40Lvermelho RAL 30201M54016,5311340 sob consulta
K0260.51057X40Lamarelo RAL 10211M54016,5311340 sob consulta
K0260.5106X10Lgrafite RAL 70211M64016,5311310 sob consulta
K0260.51065X10Lcinza RAL 70351M64016,5311310 sob consulta
K0260.51066X10Lvermelho RAL 30201M64016,5311310 sob consulta
K0260.51067X10Lamarelo RAL 10211M64016,5311310 sob consulta
K0260.5106X20Lgrafite RAL 70211M64016,5311320 sob consulta
K0260.51065X20Lcinza RAL 70351M64016,5311320 sob consulta
K0260.51066X20Lvermelho RAL 30201M64016,5311320 sob consulta
K0260.51067X20Lamarelo RAL 10211M64016,5311320 sob consulta
K0260.5106X40Lgrafite RAL 70211M64016,5311340 sob consulta
K0260.51065X40Lcinza RAL 70351M64016,5311340 sob consulta
K0260.51066X40Lvermelho RAL 30201M64016,5311340 sob consulta
K0260.51067X40Lamarelo RAL 10211M64016,5311340 sob consulta
K0260.5108X15Lgrafite RAL 70211M84016,5311315 sob consulta
K0260.51085X15Lcinza RAL 70351M84016,5311315 sob consulta
K0260.51086X15Lvermelho RAL 30201M84016,5311315 sob consulta
K0260.51087X15Lamarelo RAL 10211M84016,5311315 sob consulta
K0260.5108X30Lgrafite RAL 70211M84016,5311330 sob consulta
K0260.51085X30Lcinza RAL 70351M84016,5311330 sob consulta
K0260.51086X30Lvermelho RAL 30201M84016,5311330 sob consulta
K0260.51087X30Lamarelo RAL 10211M84016,5311330 sob consulta
K0260.5108X60Lgrafite RAL 70211M84016,5311360 sob consulta
K0260.51085X60Lcinza RAL 70351M84016,5311360 sob consulta
K0260.51086X60Lvermelho RAL 30201M84016,5311360 sob consulta
K0260.51087X60Lamarelo RAL 10211M84016,5311360 sob consulta
K0260.5208X15Lgrafite RAL 70212M85018361515 sob consulta
K0260.52085X15Lcinza RAL 70352M85018361515 sob consulta
K0260.52086X15Lvermelho RAL 30202M85018361515 sob consulta
K0260.52087X15Lamarelo RAL 10212M85018361515 sob consulta
K0260.5208X30Lgrafite RAL 70212M85018361530 sob consulta
K0260.52085X30Lcinza RAL 70352M85018361530 sob consulta
K0260.52086X30Lvermelho RAL 30202M85018361530 sob consulta
K0260.52087X30Lamarelo RAL 10212M85018361530 sob consulta
K0260.5208X60Lgrafite RAL 70212M85018361560 sob consulta
K0260.52085X60Lcinza RAL 70352M85018361560 sob consulta
K0260.52086X60Lvermelho RAL 30202M85018361560 sob consulta
K0260.52087X60Lamarelo RAL 10212M85018361560 sob consulta
K0260.5210X20Lgrafite RAL 70212M105018361520 sob consulta
K0260.52105X20Lcinza RAL 70352M105018361520 sob consulta
K0260.52106X20Lvermelho RAL 30202M105018361520 sob consulta
K0260.52107X20Lamarelo RAL 10212M105018361520 sob consulta
K0260.5210X30Lgrafite RAL 70212M105018361530 sob consulta
K0260.52105X30Lcinza RAL 70352M105018361530 sob consulta
K0260.52106X30Lvermelho RAL 30202M105018361530 sob consulta
K0260.52107X30Lamarelo RAL 10212M105018361530 sob consulta
K0260.5210X60Lgrafite RAL 70212M105018361560 sob consulta
K0260.52105X60Lcinza RAL 70352M105018361560 sob consulta
K0260.52106X60Lvermelho RAL 30202M105018361560 sob consulta
K0260.52107X60Lamarelo RAL 10212M105018361560 sob consulta
K0260.5310X20Lgrafite RAL 70213M106322411720 sob consulta
K0260.53105X20Lcinza RAL 70353M106322411720 sob consulta
K0260.53106X20Lvermelho RAL 30203M106322411720 sob consulta
K0260.53107X20Lamarelo RAL 10213M106322411720 sob consulta
K0260.5310X30Lgrafite RAL 70213M106322411730 sob consulta
K0260.53105X30Lcinza RAL 70353M106322411730 sob consulta
K0260.53106X30Lvermelho RAL 30203M106322411730 sob consulta
K0260.53107X30Lamarelo RAL 10213M106322411730 sob consulta
K0260.5310X60Lgrafite RAL 70213M106322411760 sob consulta
K0260.53105X60Lcinza RAL 70353M106322411760 sob consulta
K0260.53106X60Lvermelho RAL 30203M106322411760 sob consulta
K0260.53107X60Lamarelo RAL 10213M106322411760 sob consulta
K0260.5312X30Lgrafite RAL 70213M126322411730 sob consulta
K0260.53125X30Lcinza RAL 70353M126322411730 sob consulta
K0260.53126X30Lvermelho RAL 30203M126322411730 sob consulta
K0260.53127X30Lamarelo RAL 10213M126322411730 sob consulta
K0260.5312X60Lgrafite RAL 70213M126322411760 sob consulta
K0260.53125X60Lcinza RAL 70353M126322411760 sob consulta
K0260.53126X60Lvermelho RAL 30203M126322411760 sob consulta
K0260.53127X60Lamarelo RAL 10213M126322411760 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33