A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308 ou aço.Versão:Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço brunido. Indicação:A trava pode ser utilizada individualmente. Através de seu design sofisticado e uma leve concavidade para manuseio, proporcionam firmeza para os dedos, cumprindo com os requisitos exigidos atualmente. É possível transferir levemente altas forças de tensão. Através da centralização lateral, podem ser escolhidas diversas formas de fixação.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0178 Trava 132 kB

Desenhos

Trava

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
TamanhoABDD1D2HH1H2TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0178.1040Aço inoxidável125347,51,58,5395,50,5 sob consulta
K0178.2050Aço inoxidável2303,659210,2410,86,51 sob consulta
K0178.3060Aço inoxidável3404,8612213,6514,48,71 sob consulta
K0178.4080Aço inoxidável450681531761810,21 sob consulta
K0178.1041Aço125347,51,58,5395,50,5 sob consulta
K0178.2051Aço2303,659210,2410,86,51 sob consulta
K0178.3061Aço3404,8612213,6514,48,71 sob consulta
K0178.4081Aço450681531761810,21 sob consulta