A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
K0251

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os botões de cabeça cogumelo da série NOVO grip representam uma técnica especial de operação: manuseio absolutamente seguro, rápido e fácil. Os novos botões de cabeça cogumelo representam uma dimensão exclusiva de sistema de manuseio no mercado. Experimente você mesmo.Material:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou
aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0251 Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea 165 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
Tipo de roscaDD1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0251.04Açografite RAL 7021rosca fêmeaM4211219211010 sob consulta
K0251.045Açocinza RAL 7035rosca fêmeaM4211219211010 sob consulta
K0251.046Açovermelho RAL 3020rosca fêmeaM4211219211010 sob consulta
K0251.047Açoamarelo RAL 1021rosca fêmeaM4211219211010 sob consulta
K0251.05Açografite RAL 7021rosca fêmeaM5211219211010 sob consulta
K0251.055Açocinza RAL 7035rosca fêmeaM5211219211010 sob consulta
K0251.057Açoamarelo RAL 1021rosca fêmeaM5211219211010 sob consulta
K0251.056Açovermelho RAL 3020rosca fêmeaM5211219211010 sob consulta
K0251.06Açografite RAL 7021rosca fêmeaM6251423251210 sob consulta
K0251.065Açocinza RAL 7035rosca fêmeaM6251423251210 sob consulta
K0251.066Açovermelho RAL 3020rosca fêmeaM6251423251210 sob consulta
K0251.067Açoamarelo RAL 1021rosca fêmeaM6251423251210 sob consulta
K0251.085Açocinza RAL 7035rosca fêmeaM8331931331514 sob consulta
K0251.086Açovermelho RAL 3020rosca fêmeaM8331931331514 sob consulta
K0251.08Açografite RAL 7021rosca fêmeaM8331931331514 sob consulta
K0251.087Açoamarelo RAL 1021rosca fêmeaM8331931331514 sob consulta
K0251.004Aço inoxidávelgrafite RAL 7021rosca fêmeaM4211219211010 sob consulta
K0251.0045Aço inoxidávelcinza RAL 7035rosca fêmeaM4211219211010 sob consulta
K0251.0046Aço inoxidávelvermelho RAL 3020rosca fêmeaM4211219211010 sob consulta
K0251.0047Aço inoxidávelamarelo RAL 1021rosca fêmeaM4211219211010 sob consulta
K0251.0055Aço inoxidávelcinza RAL 7035rosca fêmeaM5211219211010 sob consulta
K0251.0056Aço inoxidávelvermelho RAL 3020rosca fêmeaM5211219211010 sob consulta
K0251.005Aço inoxidávelgrafite RAL 7021rosca fêmeaM5211219211010 sob consulta
K0251.0057Aço inoxidávelamarelo RAL 1021rosca fêmeaM5211219211010 sob consulta
K0251.0065Aço inoxidávelcinza RAL 7035rosca fêmeaM6251423251210 sob consulta
K0251.0066Aço inoxidávelvermelho RAL 3020rosca fêmeaM6251423251210 sob consulta
K0251.006Aço inoxidávelgrafite RAL 7021rosca fêmeaM6251423251210 sob consulta
K0251.0067Aço inoxidávelamarelo RAL 1021rosca fêmeaM6251423251210 sob consulta
K0251.008Aço inoxidávelgrafite RAL 7021rosca fêmeaM8331931331514 sob consulta
K0251.0085Aço inoxidávelcinza RAL 7035rosca fêmeaM8331931331514 sob consulta
K0251.0086Aço inoxidávelvermelho RAL 3020rosca fêmeaM8331931331514 sob consulta
K0251.0087Aço inoxidávelamarelo RAL 1021rosca fêmeaM8331931331514 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33