Grupos de mercadorias
Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico
K0159_M

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.Versão:peça altamente polida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0159_M Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico 205 kB

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0159.31604Mpreto41681510 sob consulta
K0159.32005Mpreto520121811 sob consulta
K0159.32506Mpreto6251522,514 sob consulta
K0159.32508Mpreto8251522,514 sob consulta
K0159.33208Mpreto832182914 sob consulta
K0159.33210Mpreto1032182914 sob consulta
K0159.34010Mpreto1040223719 sob consulta
K0159.34012Mpreto1240223719 sob consulta
K0159.35012Mpreto1250294621 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33