A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões bola de termoplástico, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico
K0158_M

Botões bola de termoplástico, DIN 319 ampliada, forma M, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0158_M Botões bola de termoplástico, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico 221 kB

Desenhos

Botões bola de termoplástico, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0158.32005M520121812 sob consulta
K0158.32506M6251522,515 sob consulta
K0158.32508M8251522,515 sob consulta
K0158.33208M832182915 sob consulta
K0158.33210M1032182915 sob consulta
K0158.34010M1040223720 sob consulta
K0158.34012M1240223720 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33