Grupos de mercadorias
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma A, canto longo
K1347_A

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma A, canto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço galvanizado, cromado ou revestimento em latão, fosco.

Aço inoxidável fosco polido.
Indicação:Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura é máx. 270°.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Indicação de desenho:
1) Ambos os rolos da haste longa são soldados
2) Bico dosador de lubrificação (graxeira)
3) Pino fixo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1347_A Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma A, canto longo 164 kB

Desenhos

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma A, canto longo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AA1A2A3A4B

B2B3F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1347.06701161932A-aço inoxidável A2fosco polido18632191167065517-2500 sob consulta
K1347.067011619321A-açozincada1863219116706551775001300 sob consulta
Código do artigoD

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1347.06701161932166,681893,75 sob consulta
K1347.06701161932116,56,68199,54 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33