Grupos de mercadorias
Dobradiças de plástico com parafuso de fixação
K1006

Dobradiças de plástico com parafuso de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço.
Versão:Dobradiça na cor preta.
Eixo zincado.
Indicação:Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1006 Dobradiças de plástico com parafuso de fixação 159 kB

Desenhos

Dobradiças de plástico com parafuso de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HLF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1006.0524151548151524244830M551010,51517801370 sob consulta
K1006.0624151548151524244830M651010,51517801370 sob consulta
K1006.0632202064202032326440M6512132041201760 sob consulta
K1006.0832202064202032326440M8512132041201760 sob consulta
K1006.084832329531,531,547,547,59560M8818192049001275 sob consulta
K1006.104832329531,531,547,547,59560M10818192049001275 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33