Grupos de mercadorias
Dobradiças de plástico, separável, desmontável
K1963

Dobradiças de plástico, separável, desmontável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio.
Ao remover os pinos do eixo sem ferramentas, as metades da dobradiça podem ser rapidamente separadas e conectadas.
As dobradiças são usadas em tampas, capôs ou estruturas.
Aplicação possível no interior e exterior.
Material:

Termoplástico, reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo e acessórios em aço 1.4305.
Pino de eixo em aço.

Versão:Dobradiça preta semelhante a RAL 9005.
Pino de eixo em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Pino de eixo em aço zincado.
Acessórios com superfície sem tratamento.
Indicação:Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Vantagens:montagem/desmontagem sem ferramentasSob consulta:Combinações com diferentes comprimentos de asas de dobradiça.Acessórios:K0776 Pino de trava rápida com trava de bloqueio retrátil.
Pino com cabeça ISO 2341.
Pinos de encaixe com anel de chave.
K1136 cupilha DIN EN ISO 1234.
K0367 anel de chave.
FornecimentoDuas metades de dobradiça.
Pino de eixo e/ou acessórios selecionados.
Indicação de desenho:
Forma A: com pino de trava rápida
Forma B: com pino/Kopf e anel de chave
Forma C: com pino/Kopf e cupilha
Forma D: com pino de trava rápida/trava de bloqueio retrátil

2) Pino de eixo
3) Cupilha
4) Anel de chave
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1963 Dobradiças de plástico, separável, desmontável 201 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de plástico, separável, desmontável

Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma A, com pino de trava rápida

mais informações

Desenhos

Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma A, com pino de trava rápida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
dos componentes
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1963.25151501A-aço inoxidável521515262648286,66149625425 sob consulta
K1963.30181801A-aço inoxidável5917,517,529,529,548286,66149700400 sob consulta
K1963.35202001A-aço inoxidável71202035,535,548286,66149700400 sob consulta
K1963.40232301A-aço inoxidável7722,522,538,538,548286,66149750450 sob consulta
K1963.45252501A-aço inoxidável87252543,543,548286,66149750450 sob consulta
K1963.50282801A-aço inoxidável9727,527,548,548,548286,66149800425 sob consulta
K1963.60333301A-aço inoxidável11532,532,557,557,548286,66149850175 sob consulta

Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma B, com pino/cabeça e anel de chave

mais informações

Desenhos

Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma B, com pino/cabeça e anel de chave

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
dos componentes
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1963.25151502B-aço inoxidável521515262648286,66149625425 sob consulta
K1963.30181802B-aço inoxidável5917,517,529,529,548286,66149700400 sob consulta
K1963.35202002B-aço inoxidável71202035,535,548286,66149700400 sob consulta
K1963.40232302B-aço inoxidável7722,522,538,538,548286,66149750450 sob consulta
K1963.45252502B-aço inoxidável87252543,543,548286,66149750450 sob consulta
K1963.50282802B-aço inoxidável9727,527,548,548,548286,66149800425 sob consulta
K1963.60333302B-aço inoxidável11532,532,557,557,548286,66149850175 sob consulta

Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma C, com pino/cabeça e cupilha

mais informações

Desenhos

Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma C, com pino/cabeça e cupilha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
dos componentes
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1963.25151503C-aço inoxidável521515262648286,66149625425 sob consulta
K1963.30181803C-aço inoxidável5917,517,529,529,548286,66149700400 sob consulta
K1963.35202003C-aço inoxidável71202035,535,548286,66149700400 sob consulta
K1963.40232303C-aço inoxidável7722,522,538,538,548286,66149750450 sob consulta
K1963.45252503C-aço inoxidável87252543,543,548286,66149750450 sob consulta
K1963.50282803C-aço inoxidável9727,527,548,548,548286,66149800425 sob consulta
K1963.60333303C-aço inoxidável11532,532,557,557,548286,66149850175 sob consulta

Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma D, com pino de trava rápida/trava de bloqueio retrátil

mais informações

Desenhos

Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma D, com pino de trava rápida/trava de bloqueio retrátil

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
dos componentes
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1963.25151504D-aço521515262648286,66149625425 sob consulta
K1963.30181804D-aço5917,517,529,529,548286,66149700400 sob consulta
K1963.35202004D-aço71202035,535,548286,66149700400 sob consulta
K1963.40232304D-aço7722,522,538,538,548286,66149750450 sob consulta
K1963.45252504D-aço87252543,543,548286,66149750450 sob consulta
K1963.50282804D-aço9727,527,548,548,548286,66149800425 sob consulta
K1963.60333304D-aço11532,532,557,557,548286,66149850175 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33