Grupos de mercadorias
Dobradiças quadradas com furo escareado, versão longa
K1144

Dobradiças quadradas com furo escareado, versão longa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Zamak.Versão:zincado, com acabamento cromado brilhante ou revestido a pó em preto.Indicação:Dobradiças quadradas para aplicação externa em portas. Função universal: podem ser instaladas com abertura esquerda ou direita.
Ângulo de abertura 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1144 Dobradiças quadradas com furo escareado, versão longa 135 kB

Desenhos

Dobradiças quadradas com furo escareado, versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Superfície
Corpo básico
AA1A2BB1DD1D2D3HH1T1T2CADAces.PreçoEncomendar
K1144.00630061zincada511236856110,265,29,7231284 sob consulta
K1144.10630061cromado brilhante511236856110,265,29,7231284 sob consulta
K1144.20630061revestido a pó511236856110,265,29,7231284 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33