Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço ou aço inoxidável soldáveis
K1805

Dobradiças de aço ou aço inoxidável soldáveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Perfil de aço com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável 1.4301.
Indicação:Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Montagem:Por soldagem ou por furos individuais efetuados pelo cliente.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1805 Dobradiças de aço ou aço inoxidável soldáveis 153 kB

Desenhos

Dobradiças de aço ou aço inoxidável soldáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1805.00200200402aço404062020102850300 sob consulta
K1805.00250250502aço5050625251021050650 sob consulta
K1805.00300300302aço603063030102650250 sob consulta
K1805.00300300402aço604063030102800500 sob consulta
K1805.00300300602aço6060630301021300800 sob consulta
K1805.00400400302aço803064040102600300 sob consulta
K1805.00400400402aço804064040102750550 sob consulta
K1805.00400400602aço8060640401021400850 sob consulta
K1805.00400400802aço80806404010217001250 sob consulta
K1805.00500501002aço1001006505010223501600 sob consulta
K1805.00300300303aço6030630301238001200 sob consulta
K1805.00300300403aço6040630301238001200 sob consulta
K1805.00300300603aço60606303012312001800 sob consulta
K1805.00400400303aço803064040123800800 sob consulta
K1805.00400400403aço8040640401238001000 sob consulta
K1805.00400400803aço80806404012312001800 sob consulta
K1805.00500501003aço1001006505012312001800 sob consulta
K1805.00300300305aço6030630301652600850 sob consulta
K1805.00300300405aço60406303016536501300 sob consulta
K1805.00300300605aço60606303016550501950 sob consulta
K1805.00600600305aço120306606016527501350 sob consulta
K1805.00600600405aço120406606016537001400 sob consulta
K1805.00600600505aço120506606016548502200 sob consulta
K1805.00600600605aço120606606016551003000 sob consulta
K1805.00600600805aço120806606016568004300 sob consulta
K1805.00800800805aço160806808016568504200 sob consulta
K1805.00800800606aço160608808020661002800 sob consulta
K1805.00800800806aço160808808020692002800 sob consulta
K1805.01001000806aço20080810010020692504400 sob consulta
K1805.00800801008aço1601008808024895006000 sob consulta
K1805.01001001008aço2001008100100248111005950 sob consulta
K1805.010010010010aço200100131001003310149005300 sob consulta
K1805.10200200402aço inoxidável A2404062020102750250 sob consulta
K1805.10250250502aço inoxidável A2505062525102900550 sob consulta
K1805.10300300302aço inoxidável A2603063030102550200 sob consulta
K1805.10300300402aço inoxidável A2604063030102700400 sob consulta
K1805.10300300602aço inoxidável A26060630301021100650 sob consulta
K1805.10400400302aço inoxidável A2803064040102500250 sob consulta
K1805.10400400402aço inoxidável A2804064040102650450 sob consulta
K1805.10400400602aço inoxidável A28060640401021200700 sob consulta
K1805.10400400802aço inoxidável A280806404010214501050 sob consulta
K1805.10500501002aço inoxidável A21001006505010220001300 sob consulta
K1805.10300300303aço inoxidável A26030630301237001000 sob consulta
K1805.10300300403aço inoxidável A26040630301237001000 sob consulta
K1805.10300300603aço inoxidável A260606303012310001500 sob consulta
K1805.10400400303aço inoxidável A2803064040123700600 sob consulta
K1805.10400400403aço inoxidável A2804064040123700800 sob consulta
K1805.10400400803aço inoxidável A280806404012310001500 sob consulta
K1805.10500501003aço inoxidável A21001006505012310001500 sob consulta
K1805.10300300305aço inoxidável A26030630301652250700 sob consulta
K1805.10300300405aço inoxidável A260406303016531501050 sob consulta
K1805.10300300605aço inoxidável A260606303016543501600 sob consulta
K1805.10600600305aço inoxidável A2120306606016523501100 sob consulta
K1805.10600600405aço inoxidável A2120406606016532001150 sob consulta
K1805.10600600505aço inoxidável A2120506606016541501800 sob consulta
K1805.10600600605aço inoxidável A2120606606016544002450 sob consulta
K1805.10600600805aço inoxidável A2120806606016558503550 sob consulta
K1805.10800800805aço inoxidável A2160806808016559003450 sob consulta
K1805.10800800606aço inoxidável A2160608808020652502300 sob consulta
K1805.10800800806aço inoxidável A2160808808020679002300 sob consulta
K1805.11001000806aço inoxidável A220080810010020679503600 sob consulta
K1805.10800801008aço inoxidável A21601008808024881504900 sob consulta
K1805.11001001008aço inoxidável A2200100810010024895504900 sob consulta
K1805.110010010010aço inoxidável A2200100131001003310128004350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33