Grupos de mercadorias
Dobradiças de plástico com guia de fixação (saliência), penduráveis
K0438

Dobradiças de plástico com guia de fixação (saliência),...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixos em aço inoxidável.
Arruelas em termoplástico.
Versão:Dobradiça e arruela na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação:As dobradiças podem ser fixadas em uma ranhura (8 mm) através das guias de fixação.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0438 Dobradiças de plástico com guia de fixação (saliência), penduráveis 173 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de plástico com guia de fixação (saliência), penduráveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

ABF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0438.1322020à esquerda6032200100 sob consulta
K0438.2322020à direita6032200100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33