Grupos de mercadorias
Dobradiças de alumínio, com fricção regulável
K1196

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Bucha POM.
Parafuso de ajuste de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Pinos de fixação de aço.
Versão:preto anodizado.
Pino de fixação zincado.
Indicação:Dobradiças de torque permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo desejado. A resistência de atrito pode ser ajustada de 0-5 Nm, de maneira contínua com um parafuso de ajuste.
Ângulo de abertura de 225°.

Resistência máxima à tração: 6000 N
Resistência máxima ao cisalhamento: 5000 N

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura:de -20°C a +80°CAcessórios:Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.Indicação de desenho:
Forma A: fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forma B: fixação por pino roscado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1196 Dobradiças de alumínio, com fricção regulável 175 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma A

mais informações

Desenhos

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1196.55651A553865486,3184,589608070 sob consulta

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma B

mais informações

Desenhos

Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1196.556511B55386548M6184,589608070 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33