Grupos de mercadorias
Dobradiças quadradas com porcas de fixação, versão longa
K1143

Dobradiças quadradas com porcas de fixação, versão longa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Dobradiças quadradas com porcas de fixação e peça central prolongada para aplicação interna em portas.
A fixação ocorre com porcas (M6 ou M8) pelo lado interno.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°.
O fornecimento é feito em estado desmontado. Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1143 Dobradiças quadradas com porcas de fixação, versão longa 222 kB

Desenhos

Dobradiças quadradas com porcas de fixação, versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
AA1A2BB1D1

CADAces.PreçoEncomendar
K1143.0630028aço4530104028M6 sob consulta
K1143.0829035aço5029145135M8 sob consulta
K1143.10630028aço inoxidável4530104028M6 sob consulta
K1143.10829035aço inoxidável5029145135M8 sob consulta
K1143.20630028aço inoxidável A44530104028M6 sob consulta
K1143.20829035aço inoxidável A45029145135M8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33