Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 75 mm
K1174

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 75 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Dobradiças em versão laminada.
Ângulo de abertura de 270°.

Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,12 Nm/M(90°) : 0,09 Nm/M(180°) : 0,06 Nm

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1174 Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 75 mm 166 kB
 Indicação técnica para dobradiças com mola 74 kB

Desenhos

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 75 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1174.20750aço2011,275602,81,80,811801210 sob consulta
K1174.120750aço inoxidável A22011,275602,81,80,814301740 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33