Grupos de mercadorias
Dobradiças de plástico, com fricção regulável
K0440

Dobradiças de plástico, com fricção regulável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Dobradiça e coberturas em termoplástico PA reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão:Dobradiça e coberturas na cor preta.
Superfície das peças de aço sem tratamento.
Indicação:Dobradiças de fricção permitem oo posicionamento da porta em qualquer ângulo desejado. A resistência de atrito pode ser ajustada de maneira contínua (0-5 Nm) com um parafuso de ajuste. As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0440 Dobradiças de plástico, com fricção regulável 236 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de plástico, com fricção regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2A3A4BGuia de fixação (saliência)
para ranhura
F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0440.561818005417,7517,75272756-400325 sob consulta
K0440.561818065417,7517,752727566400325 sob consulta
K0440.561818085417,7517,752727568400325 sob consulta
K0440.5623230073,522,7522,7536,7536,7556-600425 sob consulta
K0440.5623230873,522,7522,7536,7536,75568600425 sob consulta
K0440.5623231073,522,7522,7536,7536,755610600425 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33