Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm
K1175

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio 5754.
Mola tensora de aço ou aço inoxidável.

Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável ou alumínio com superfície sem tratamento.
Mola tensora de liga de zinco-alumínio.
Indicação:Dobradiças em versão laminada.
Ângulo de abertura de 270°.

Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Torque da mola de fechamento automático:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.

Forma A: sem furos
Forma B: com furos

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1175 Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm 191 kB
 Indicação técnica para dobradiças com mola 74 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de abertura

mais informações

Desenhos

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
do corpo
básico
AA1BB1DD1SCADAces.PreçoEncomendar
K1175.4012000Amola de aberturaaço40-120--41,5 sob consulta
K1175.4012001Bmola de aberturaaço4022,712060441,5 sob consulta
K1175.14012000Amola de aberturaaço inoxidável A240-120--41,5 sob consulta
K1175.14012001Bmola de aberturaaço inoxidável A24022,712060441,5 sob consulta
K1175.24012000Amola de aberturaalumínio40-120--41,5 sob consulta
K1175.24012001Bmola de aberturaalumínio4022,712060441,5 sob consulta

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de fecho

mais informações

Desenhos

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
do corpo
básico
AA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
K1175.4012010Amola de fechamentoaço40-120--41,5 sob consulta
K1175.4012011Bmola de fechamentoaço4022,712060441,5 sob consulta
K1175.14012010Amola de fechamentoaço inoxidável A240-120--41,5 sob consulta
K1175.14012011Bmola de fechamentoaço inoxidável A24022,712060441,5 sob consulta
K1175.24012010Amola de fechamentoalumínio40-120--41,5 sob consulta
K1175.24012011Bmola de fechamentoalumínio4022,712060441,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33