Grupos de mercadorias
Dobradiças de plástico com alavanca de engate
K0436

Dobradiças de plástico com alavanca de engate

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Dobradiça em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixo em aço.
Alavanca de engate em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Versão:Dobradiça preta.
Eixo zincado. Alavanca de engate preta.
Parte mecânica preta, zincada.
Indicação:As dobradiças podem ser fixadas em qualquer posição através do engate da alavanca de aperto.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Sob consulta:Dobradiças com guia de fixação (saliência) (ranhura 6, 8 e 10) para perfil de alumínio.
Dobradiças com combinações de abas diferentes.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0436 Dobradiças de plástico com alavanca de engate 248 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de plástico com alavanca de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2A3A4B

F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0436.251515521515262648500380 sob consulta
K0436.3018185917,517,529,529,548700400 sob consulta
K0436.352020722020363648700400 sob consulta
K0436.4023237722,522,538,538,548750450 sob consulta
K0436.45252587252543,543,548750450 sob consulta
K0436.5028289727,527,548,548,548800425 sob consulta
K0436.60333311532,532,557,557,548850175 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33