Grupos de mercadorias
Dobradiças alumínio, internas, com barra
K2101

Dobradiças alumínio, internas, com barra

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Dobradiça em alumínio.
Eixo em aço inoxidável.
Capas de cobertura em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Versão:Dobradiça anodizada.
Superfície do eixo sem tratamento.
Capa de cobertura em alumínio branco.
Indicação:Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, removíveis.
As dobradiças podem ser montadas do lado direito e do lado esquerdo.
Rotação de 360°.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Conjunto de montagem:
2x parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN 7991 / ISO 10642.
2x porcas de encaixe giratórias com barra tipo I.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2101 Dobradiças alumínio, internas, com barra 145 kB

Desenhos

Dobradiças alumínio, internas, com barra

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
TipoAA1A2A3A4B

B1B2B3
DD1NSF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K2101.86840-B & I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 sob consulta
K2101.86841-I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33