Grupos de mercadorias
Dobradiça de Zamak, com função de aperto
K0442

Dobradiça de Zamak, com função de aperto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Dobradiça em Zamak. Eixo em aço.
Alavanca de aperto em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Versão:Dobradiça preta revestida a pó.
Eixo zincado.
Alavanca de aperto preta.
Parte mecânica preta, zincada.
Indicação:As dobradiças podem ser fixadas em qualquer posição através do engate da alavanca de aperto.
As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0442 Dobradiça de Zamak, com função de aperto 227 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiça de Zamak, com função de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2BGuia de fixação (saliência)
para ranhura
F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0442.402323007422,522,540-1500650 sob consulta
K0442.402323087422,522,54081500650 sob consulta
K0442.402323107422,522,540101500650 sob consulta
K0442.402325007422,52540-1500650 sob consulta
K0442.402325087422,5254081500650 sob consulta
K0442.402325107422,52540101500650 sob consulta
K0442.4525250074252540-1500650 sob consulta
K0442.452525087425254081500650 sob consulta
K0442.4525251074252540101500650 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33