Grupos de mercadorias
Dobradiças de alumínio, com função de engate
K1198

Dobradiças de alumínio, com função de engate

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:As dobradiças são equipadas com uma função de engate. O engate é feito a cada 30°, de 0° a 270°, mantendo assim as portas e abas abertas ou fechadas com segurança.
O torque de engate não é ajustável.
O torque de engate não é ajustável.

As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Tolerância torque ± 20%.

Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura:de -30°C a +70°CAcessórios:Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1198 Dobradiças de alumínio, com função de engate 213 kB

Desenhos

Dobradiças de alumínio, com função de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Torque
máximo
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1198.556711553867486,3184,51130057001,8 sob consulta
K1198.556712553867486,3184,51130057002,5 sob consulta
K1198.556713553867486,3184,51130057003,2 sob consulta
K1198.556715553867486,3184,51130057005 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33