Grupos de mercadorias
Dobradiças piano de aço inoxidável com batente
K2162

Dobradiças piano de aço inoxidável com batente

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável A2.Indicação:As dobradiças piano com batente em 65° oferecem uma excelente solução para aplicações que exigem um posicionamento específico. Fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade, garantem uma excelente durabilidade e resistência à corrosão, tornando-as ideais para ambientes exigentes.

Estas dobradiças perfuradas simplificam a instalação e oferecem uma solução de fixação rápida e de confiança. O batente de 65° permite definir a posição das dobradiças, fator muito importante para as aplicações que exigem uma abertura ou uma inclinação específicas.

Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano garantem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste. Elas oferecem uma solução de fixação estável e segura para uma grande variedade de projetos, cumprindo com os requisitos mais rigorosos.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2162 Dobradiças piano de aço inoxidável com batente 138 kB

Desenhos

Dobradiças piano de aço inoxidável com batente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1B

B1B2DD1SCADAces.PreçoEncomendar
K2162.11060050020604050025766,562 sob consulta
K2162.110601000206040100025766,562 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33