Grupos de mercadorias
Metades de dobradiça em alumínio, internas
K2102

Metades de dobradiça em alumínio, internas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça anodizada.Indicação:Metades de dobradiça para elementos planos e perfis em alumínio.
Metades de dobradiça podem ser montadas individualmente.
Rotação de 360°.

Fixação com parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991 / ISO 10642.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Eixo K2104.
Capa de cobertura K2105.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2102 Metades de dobradiça em alumínio, internas 135 kB

Desenhos

Metades de dobradiça em alumínio, internas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA1A3B2B4D

D1D2SQuantidade de
furos
F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K2102.2250214,52250305,3106,142100150 sob consulta
K2102.2850217,52850306,4106,142100150 sob consulta
K2102.3250219,53250306,4106,142100150 sob consulta
K2102.4050221,140,150306,4106,142100150 sob consulta
K2102.42502254250306,4106,142100150 sob consulta
K2102.47502274750306,4106,142100150 sob consulta
K2102.5250229,55250306,4106,142100150 sob consulta
K2102.6250234,56250306,4106,142100150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33