Grupos de mercadorias
Dobradiças de plástico, com função de engate
K0439

Dobradiças de plástico, com função de engate

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Dobradiça e coberturas em termoplástico PA reforçado com fibra de vidro.
Eixos em aço inoxidável.
Versão:Dobradiça e capas na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação:As dobradiças são equipadas com uma função de engate. Ela engata em quatro posições, mantendo assim as portas e abas seguramente abertas ou fechadas. As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0439 Dobradiças de plástico, com função de engate 206 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de plástico, com função de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2A3A4BGuia de fixação (saliência)
para ranhura
F1
N
F2
N
Torque
máximo
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0439.561818005417,7517,75272756-4003502 sob consulta
K0439.561818065417,7517,7527275664003502 sob consulta
K0439.561818085417,7517,7527275684003502 sob consulta
K0439.5623230073,522,7522,7536,7536,7556-6004252 sob consulta
K0439.5623230873,522,7522,7536,7536,755686004252 sob consulta
K0439.5623231073,522,7522,7536,7536,7556106004252 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33