Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 50 mm, mola de abertura
K1173_A

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 50 mm,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio 5754.
Mola tensora de aço ou aço inoxidável.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável ou alumínio com superfície sem tratamento.
Mola tensora de liga de zinco-alumínio.
Indicação:Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm

Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1173_A Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 50 mm, mola de abertura 194 kB

Desenhos

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 50 mm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
AA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
K1173.50500aço5095030542 sob consulta
K1173.150500aço inoxidável A250105030542 sob consulta
K1173.250500alumínio5095030542 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33