Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço inoxidável com fricção predefinida, forma A
K1518_A

Dobradiças de aço inoxidável com fricção predefinida, forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Graças a um torque constante e estável, as dobradiças permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo aleatório e sem qualquer meio auxiliar.
Ângulo de abertura 270°.
Acessórios:Dobradiças de aço inoxidável K1517Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1518_A Dobradiças de aço inoxidável com fricção predefinida, forma A 179 kB

Desenhos

Dobradiças de aço inoxidável com fricção predefinida, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAA1BB1D

D1STorque
máximo
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1518.55853A553885486,31223 sob consulta
K1518.55855A553885486,31625 sob consulta
K1518.65858A655085486,31838 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33