Grupos de mercadorias
Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off
K1062_B

Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoVersão:Carcaça niquelada ou de acabamento natural.Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da forma B para placas com espessuras superiores a 10 mm.
Indicação de desenho:
1) Placa
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão 2DD1D2D4HH1D3
para parafuso
DIN 912
D5D6LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1062.501Baçoembutido514252194,5M2142654 sob consulta
K1062.801Baçoembutido8203226115,5M3203365 sob consulta
K1062.1501Baço inoxidávelembutido514252194,5M2142654 sob consulta
K1062.1801Baço inoxidávelembutido8203226115,5M3203365 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33