Grupos de mercadorias
Fechos de um quarto de volta, com manípulo em estrela
K1730_SG

Fechos de um quarto de volta, com manípulo em estrela

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Fechos de um quarto de volta para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. O fecho é fechado e aberto por meio de uma rotação de 90°. O pino de travessa no pino de fechamento move-se sobre uma curva no fecho de trava e, assim, fixa a mola. No ponto final da curva, existe um pequeno escareamento no qual o pino cruzado se encaixa. A força de pré-tensão do fecho gerada pela mola garante que a conexão permaneça fechada e resistente a vibrações.

Todos os componentes do sistema de fechamento (pino de fechamento, arruela de retenção e fecho de trava) são conectados de maneira cativa à cobertura ou estrutura.

A operação é feita sem ferramentas através de manípulo em estrela.

O fecho de um quarto de volta consiste sempre de um fecho de 1/4 de volta, uma arruela de retenção e um fecho de trava.
Dados técnicos:Força de tração máxima de 1300 N.Montagem:Um furo de 8 mm é feito através da cobertura; o pino com pino de travessa é encaixado e fixado pela parte traseira com a arruela de retenção. Um furo central de 13 mm e dois furos de fixação são feitos na estrutura de acordo com o
molde de furação da parte inferior.
Acessórios:Arruelas de retenção K1731.
Peças de alojamento inferior para travamento K1732.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1730_SG Fechos de um quarto de volta, com manípulo em estrela 242 kB

Desenhos

Fechos de um quarto de volta, com manípulo em estrela

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAL

L1CADAces.PreçoEncomendar
K1730.4113150,75 - 1,5018,1513,15 sob consulta
K1730.4113901,50 - 2,2518,1513,9 sob consulta
K1730.4114652,25 - 3,0018,1514,65 sob consulta
K1730.4115403,00 - 3,7520,415,4 sob consulta
K1730.4116153,75 - 4,5020,416,15 sob consulta
K1730.4116904,50 - 5,2520,416,9 sob consulta
K1730.4117655,25 - 6,0022,6517,65 sob consulta
K1730.4118406,00 - 6,7522,6518,4 sob consulta
K1730.4119156,75 - 7,5022,6519,15 sob consulta
K1730.4119907,50 - 8,2524,919,9 sob consulta
K1730.4120658,25 - 9,0024,920,65 sob consulta
K1730.4121409,00 - 9,7524,921,4 sob consulta
K1730.4122159,75 - 10,5027,1522,15 sob consulta
K1730.41229010,50 - 11,2527,1522,9 sob consulta
K1730.41236511,25 - 12,0027,1523,65 sob consulta
K1730.41244012,00 - 12,7529,424,4 sob consulta
K1730.41251512,75 - 13,5029,425,15 sob consulta
K1730.41259013,50 - 14,2529,425,9 sob consulta
K1730.41266514,25 - 15,0031,6526,65 sob consulta
K1730.41274015.00 - 15,7531,6527,4 sob consulta
K1730.41281515,75 - 16,5031,6528,15 sob consulta
K1730.41289016,50 - 17,2533,928,9 sob consulta
K1730.41296517,25 - 18,0033,929,65 sob consulta
K1730.41304018,00 - 18,7533,930,4 sob consulta
K1730.41311518,75 - 19,5036,1531,15 sob consulta
K1730.41319019,50 - 20,2536,1531,9 sob consulta
K1730.41326520,25 - 2136,1532,65 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33