Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
По запросу:Цвет ручки красный, желтый, зеленый, синий, белый или серый (от 1000 штук)
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0180 T-образные рукоятки 168 kB

Чертежи (общий обзор)

T-образные рукоятки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABDD3HH1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0180.14005K4013M51330,520-10 по запросу
K0180.15005K5015M5142416-10 по запросу
K0180.16006K6017M61631,523-12 по запросу
K0180.17108K7119,5M8203619-20 по запросу
K0180.17110K7119,5M10203619-20 по запросу
K0180.18010K8026M102639,526-25 по запросу
K0180.18012K8026M122639,526-25 по запросу
K0180.24005X15L4013M51330,52015- по запросу
K0180.25005X15L5015M514241615- по запросу
K0180.25005X20L5015M514241620- по запросу
K0180.26006X20L6017M61631,52320- по запросу
K0180.26006X25L6017M61631,52325- по запросу
K0180.27108X20L7119,5M820361920- по запросу
K0180.27108X30L7119,5M820361930- по запросу
K0180.27110X20L7119,5M1020361920- по запросу
K0180.27110X30L7119,5M1020361930- по запросу
K0180.28010X30L8026M102639,52630- по запросу
K0180.28012X40L8026M122639,52640- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33