Группы товаров
T-образные рукоятки, с наружной резьбой
K0180_AG

T-образные рукоятки, с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Термопласт армированный стекловолокном, черный.
Втулка из стали, оцинкованная.
По запросу:Цвет ручки красный, желтый, зеленый, синий, белый или серый (от 1000 штук)
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0180_AG T-образные рукоятки, с наружной резьбой 136 kB

Чертежи

T-образные рукоятки, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDD3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0180.24005X15L4013M51330,52015 по запросу
K0180.25005X15L5015M514241615 по запросу
K0180.25005X20L5015M514241620 по запросу
K0180.26006X20L6017M61631,52320 по запросу
K0180.26006X25L6017M61631,52325 по запросу
K0180.27108X20L7119,5M820361920 по запросу
K0180.27108X30L7119,5M820361930 по запросу
K0180.27110X20L7119,5M1020361920 по запросу
K0180.27110X30L7119,5M1020361930 по запросу
K0180.28010X30L8026M102639,52630 по запросу
K0180.28012X40L8026M122639,52640 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33