Группы товаров
Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой
K0786_AG

Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из стеклопластика.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0786_AG Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой 166 kB

Чертежи

Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0786.6308X20LСтальM86326451020 по запросу
K0786.6308X25LСтальM86326451025 по запросу
K0786.6308X30LСтальM86326451030 по запросу
K0786.6308X40LСтальM86326451040 по запросу
K0786.6310X30LСтальM106326451030 по запросу
K0786.6310X50LСтальM106326451050 по запросу
K0786.06308X20Lнержавеющая стальM86326451020 по запросу
K0786.06308X25Lнержавеющая стальM86326451025 по запросу
K0786.06308X40Lнержавеющая стальM86326451040 по запросу
K0786.06310X30Lнержавеющая стальM106326451030 по запросу
K0786.06310X40Lнержавеющая стальM106326451040 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33