Группы товаров
Эргономичная пятилепестковая ручка с внутренней резьбой
K0786_IG

Эргономичная пятилепестковая ручка с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из стеклопластика.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0786_IG Эргономичная пятилепестковая ручка с внутренней резьбой 181 kB

Чертежи

Эргономичная пятилепестковая ручка с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0786.6308KСтальM86326451017 по запросу
K0786.6310KСтальM106326451017 по запросу
K0786.06308Kнержавеющая стальM86326451017 по запросу
K0786.06310Kнержавеющая стальM106326451017 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33