Группы товаров
Эргономичная пятилепестковая ручка
K0786

Эргономичная пятилепестковая ручка

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из пластика, усиленного шариками стекловолокна.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка или болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0786 Эргономичная пятилепестковая ручка 156 kB

Чертежи (общий обзор)

Эргономичная пятилепестковая ручка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0786.6308KСтальM86326451017- по запросу
K0786.6310KСтальM106326451017- по запросу
K0786.06308Kнержавеющая стальM86326451017- по запросу
K0786.06310Kнержавеющая стальM106326451017- по запросу
K0786.6308X20LСтальM863264510-20 по запросу
K0786.6308X25LСтальM863264510-25 по запросу
K0786.6308X30LСтальM863264510-30 по запросу
K0786.6308X40LСтальM863264510-40 по запросу
K0786.6310X30LСтальM1063264510-30 по запросу
K0786.6310X40LСтальM1063264510-40 по запросу
K0786.6310X50LСтальM1063264510-50 по запросу
K0786.06308X20Lнержавеющая стальM863264510-20 по запросу
K0786.06308X25Lнержавеющая стальM863264510-25 по запросу
K0786.06308X30Lнержавеющая стальM863264510-30 по запросу
K0786.06308X40Lнержавеющая стальM863264510-40 по запросу
K0786.06310X30Lнержавеющая стальM1063264510-30 по запросу
K0786.06310X40Lнержавеющая стальM1063264510-40 по запросу
K0786.06310X50Lнержавеющая стальM1063264510-50 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33