Группы товаров
Четырехлепестковые ручки с наружной резьбой
K1093_AG

Четырехлепестковые ручки с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1093_AG Четырехлепестковые ручки с наружной резьбой 203 kB

Чертежи

Четырехлепестковые ручки с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3T1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1093.43006X16LM6301512239,5216 по запросу
K1093.43006X20LM6301512239,5220 по запросу
K1093.43006X30LM6301512239,5230 по запросу
K1093.43006X40LM6301512239,5240 по запросу
K1093.43006X50LM6301512239,5250 по запросу
K1093.44006X16LM640,515,51229,511316 по запросу
K1093.44006X20LM640,515,51229,511320 по запросу
K1093.44008X20LM840,5151229,511320 по запросу
K1093.44008X30LM840,5151229,511330 по запросу
K1093.44008X40LM840,5151229,511340 по запросу
K1093.45208X16LM85020,514,532,5112,516 по запросу
K1093.45208X20LM85020,514,532,5112,520 по запросу
K1093.45208X30LM85020,514,532,5112,530 по запросу
K1093.45208X40LM85020,514,532,5112,540 по запросу
K1093.45208X50LM85020,514,532,5112,550 по запросу
K1093.46010X20LM105923244015420 по запросу
K1093.46010X30LM105923244015430 по запросу
K1093.46010X40LM105923244015440 по запросу
K1093.46010X50LM105923244015450 по запросу
K1093.46012X50LM125923244015450 по запросу
K1093.48010X30LM107930214117330 по запросу
K1093.48010X50LM107930214117350 по запросу
K1093.48012X50LM127930214117350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33