Группы товаров
Четырехлепестковые ручки с внутренней резьбой
K1093_IG

Четырехлепестковые ручки с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1093_IG Четырехлепестковые ручки с внутренней резьбой 218 kB

Чертежи

Четырехлепестковые ручки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1093.23006KM6301512239,5102 по запросу
K1093.24006KM640,515,51229,511103 по запросу
K1093.24008KM840,5151227,511143 по запросу
K1093.25208KM85020,514,532,511142,5 по запросу
K1093.25210KM105020,514,532,511132,5 по запросу
K1093.26010KM105923244015144 по запросу
K1093.26012KM125923244015184 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33