Группы товаров
Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма C, с резьбой из прессованной пластмассы
K0159_C

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма C, с резьбой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:* Возможны поставки данных конструкций в темно-красном цвете со склада с наценкой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0159_C Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма C, с резьбой из прессованной пластмассы 178 kB

Чертежи

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма C, с резьбой из прессованной пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
D

D1

D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0159.11604CчерныйM4168156 по запросу
K0159.11605CчерныйM5168157,5 по запросу
K0159.11606CчерныйM6168159 по запросу
K0159.12005CчерныйM52012187,5 по запросу
K0159.12006CчерныйM62012189 по запросу
K0159.12506CчерныйM62515239 по запросу
K0159.12508CчерныйM825152312 по запросу
K0159.13008CчерныйM830162812 по запросу
K0159.13208CчерныйM832182912 по запросу
K0159.13210CчерныйM1032182915 по запросу
K0159.13508CчерныйM836173318 по запросу
K0159.13510CчерныйM1036173315 по запросу
K0159.14008CчерныйM8402037,512 по запросу
K0159.14010CчерныйM10402037,515 по запросу
K0159.14012CчерныйM12402037,518 по запросу
K0159.14510CчерныйM1045204315 по запросу
K0159.14512CчерныйM1245204318 по запросу
K0159.15010CчерныйM1050224815 по запросу
K0159.15012CчерныйM1250284818 по запросу
K0159.116041CкрасныйM4168156 по запросу
K0159.116051CкрасныйM5168157,5 по запросу
K0159.120051CкрасныйM52012187,5 по запросу
K0159.120061CкрасныйM62012189 по запросу
K0159.125061CкрасныйM62515239 по запросу
K0159.125081CкрасныйM825152312 по запросу
K0159.130081CкрасныйM830162812 по запросу
K0159.132081CкрасныйM832182912 по запросу
K0159.140081CкрасныйM8402037,512 по запросу
K0159.135101CкрасныйM1036173315 по запросу
K0159.140101CкрасныйM10402037,515 по запросу
K0159.150101CкрасныйM1050224815 по запросу
K0159.150121CкрасныйM1250284818 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33