Группы товаров
Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой
K0159_E

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Для конструкции K0159.21604 втулка из латуни.
При конструкциях K0159.23008, K0159.23508 и K0159.24008 втулка из стали, покрытой медью.
По запросу:* Возможны поставки данных конструкций в темно-красном цвете со склада с наценкой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0159_E Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой 200 kB

Чертежи

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
Материал
компонента
D

D1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0159.21604EчерныйЛатуньM41681510 по запросу
K0159.22005EчерныйЛатуньM520121812 по запросу
K0159.22006EчерныйСтальM620121815 по запросу
K0159.22506EчерныйСтальM6251522,515 по запросу
K0159.22508EчерныйСтальM8251522,518 по запросу
K0159.23008EчерныйЛатуньM830152815 по запросу
K0159.23208EчерныйСтальM832182918 по запросу
K0159.23210EчерныйСтальM1032182918 по запросу
K0159.23508EчерныйСтальM836163418 по запросу
K0159.23510EчерныйСтальM1036163423 по запросу
K0159.24008EчерныйСтальM840223718 по запросу
K0159.24010EчерныйСтальM1040223723 по запросу
K0159.24012EчерныйСтальM1240223725 по запросу
K0159.24510EчерныйСтальM1045174323 по запросу
K0159.24512EчерныйСтальM1245174325 по запросу
K0159.25010EчерныйСтальM1050294623 по запросу
K0159.25012EчерныйСтальM1250294625 по запросу
K0159.220051EкрасныйСтальM52012187,5 по запросу
K0159.225061EкрасныйСтальM62515239 по запросу
K0159.230081EкрасныйСтальM830162812 по запросу
K0159.235101EкрасныйСтальM1036173314 по запросу
K0159.240101EкрасныйСтальM10402037,515 по запросу
K0159.240121EкрасныйСтальM12402037,518 по запросу
K0159.250121EкрасныйСтальM1250284818 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33