Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кнопки, дуропласт PF 31.
Стержень из стали или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Вороненая сталь, пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0179_A Рукоятки, форма A 104 kB

Чертежи

Рукоятки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Форма

DD1D2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0179.208X35СтальворонёныйA8M62035918 по запросу
K0179.208X50СтальворонёныйA8M62050918 по запросу
K0179.208X65СтальворонёныйA8M62065918 по запросу
K0179.210X50СтальворонёныйA10M825501323 по запросу
K0179.210X65СтальворонёныйA10M825651323 по запросу
K0179.210X80СтальворонёныйA10M825801323 по запросу
K0179.210X100СтальворонёныйA10M8251001323 по запросу
K0179.212X65СтальворонёныйA12M1032651529 по запросу
K0179.212X80СтальворонёныйA12M1032801529 по запросу
K0179.212X100СтальворонёныйA12M10321001529 по запросу
K0179.212X125СтальворонёныйA12M10321251529 по запросу
K0179.214X80СтальворонёныйA14M1236801633 по запросу
K0179.214X100СтальворонёныйA14M12361001633 по запросу
K0179.214X125СтальворонёныйA14M12361251633 по запросу
K0179.214X160СтальворонёныйA14M12361601633 по запросу
K0179.2208X35Стальголубой цветA8M62035918 по запросу
K0179.2208X50Стальголубой цветA8M62050918 по запросу
K0179.2208X65Стальголубой цветA8M62065918 по запросу
K0179.2210X50Стальголубой цветA10M825501323 по запросу
K0179.2210X65Стальголубой цветA10M825651323 по запросу
K0179.2210X80Стальголубой цветA10M825801323 по запросу
K0179.2210X100Стальголубой цветA10M8251001323 по запросу
K0179.2212X65Стальголубой цветA12M1032651529 по запросу
K0179.2212X80Стальголубой цветA12M1032801529 по запросу
K0179.2212X100Стальголубой цветA12M10321001529 по запросу
K0179.2212X125Стальголубой цветA12M10321251529 по запросу
K0179.2214X80Стальголубой цветA14M1236801633 по запросу
K0179.2214X100Стальголубой цветA14M12361001633 по запросу
K0179.2214X125Стальголубой цветA14M12361251633 по запросу
K0179.2214X160Стальголубой цветA14M12361601633 по запросу
K0179.1208X35нержавеющая стальзачищенныйA8M62035918 по запросу
K0179.1208X50нержавеющая стальзачищенныйA8M62050918 по запросу
K0179.1208X65нержавеющая стальзачищенныйA8M62065918 по запросу
K0179.1210X50нержавеющая стальзачищенныйA10M825501323 по запросу
K0179.1210X65нержавеющая стальзачищенныйA10M825651323 по запросу
K0179.1210X80нержавеющая стальзачищенныйA10M825801323 по запросу
K0179.1210X100нержавеющая стальзачищенныйA10M8251001323 по запросу
K0179.1212X65нержавеющая стальзачищенныйA12M1032651529 по запросу
K0179.1212X80нержавеющая стальзачищенныйA12M1032801529 по запросу
K0179.1212X100нержавеющая стальзачищенныйA12M10321001529 по запросу
K0179.1212X125нержавеющая стальзачищенныйA12M10321251529 по запросу
K0179.1214X80нержавеющая стальзачищенныйA14M1236801633 по запросу
K0179.1214X100нержавеющая стальзачищенныйA14M12361001633 по запросу
K0179.1214X125нержавеющая стальзачищенныйA14M12361251633 по запросу
K0179.1214X160нержавеющая стальзачищенныйA14M12361601633 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33