Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кнопки, дуропласт PF 31.
Стержень из стали или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Вороненая сталь, пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0179_E Рукоятки, форма Е 95,7 kB

Чертежи

Рукоятки, форма Е

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

Поверхность
корпуса
Форма

DD1D2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0179.608X35СтальворонёныйE8M61735945 по запросу
K0179.608X50СтальворонёныйE8M61750945 по запросу
K0179.608X65СтальворонёныйE8M61765945 по запросу
K0179.610X50СтальворонёныйE10M823501361 по запросу
K0179.610X65СтальворонёныйE10M823651361 по запросу
K0179.610X80СтальворонёныйE10M823801361 по запросу
K0179.610X100СтальворонёныйE10M8231001361 по запросу
K0179.612X65СтальворонёныйE12M1029651571 по запросу
K0179.612X80СтальворонёныйE12M1029801571 по запросу
K0179.612X100СтальворонёныйE12M10291001571 по запросу
K0179.612X125СтальворонёныйE12M10291251571 по запросу
K0179.614X80СтальворонёныйE14M1229801671 по запросу
K0179.614X100СтальворонёныйE14M12291001671 по запросу
K0179.614X125СтальворонёныйE14M12291251671 по запросу
K0179.614X160СтальворонёныйE14M12291601671 по запросу
K0179.2608X35Стальголубой цветE8M61735945 по запросу
K0179.2608X50Стальголубой цветE8M61750945 по запросу
K0179.2608X65Стальголубой цветE8M61765945 по запросу
K0179.2610X50Стальголубой цветE10M823501361 по запросу
K0179.2610X65Стальголубой цветE10M823651361 по запросу
K0179.2610X80Стальголубой цветE10M823801361 по запросу
K0179.2610X100Стальголубой цветE10M8231001361 по запросу
K0179.2612X65Стальголубой цветE12M1029651571 по запросу
K0179.2612X80Стальголубой цветE12M1029801571 по запросу
K0179.2612X100Стальголубой цветE12M10291001571 по запросу
K0179.2612X125Стальголубой цветE12M10291251571 по запросу
K0179.2614X80Стальголубой цветE14M1229801671 по запросу
K0179.2614X100Стальголубой цветE14M12291001671 по запросу
K0179.2614X125Стальголубой цветE14M12291251671 по запросу
K0179.2614X160Стальголубой цветE14M12291601671 по запросу
K0179.1608X35нержавеющая стальзачищенныйE8M61735945 по запросу
K0179.1608X50нержавеющая стальзачищенныйE8M61750945 по запросу
K0179.1608X65нержавеющая стальзачищенныйE8M61765945 по запросу
K0179.1610X50нержавеющая стальзачищенныйE10M823501361 по запросу
K0179.1610X65нержавеющая стальзачищенныйE10M823651361 по запросу
K0179.1610X80нержавеющая стальзачищенныйE10M823801361 по запросу
K0179.1610X100нержавеющая стальзачищенныйE10M8231001361 по запросу
K0179.1612X65нержавеющая стальзачищенныйE12M1029651571 по запросу
K0179.1612X80нержавеющая стальзачищенныйE12M1029801571 по запросу
K0179.1612X100нержавеющая стальзачищенныйE12M10291001571 по запросу
K0179.1612X125нержавеющая стальзачищенныйE12M10291251571 по запросу
K0179.1614X80нержавеющая стальзачищенныйE14M1229801671 по запросу
K0179.1614X100нержавеющая стальзачищенныйE14M12291001671 по запросу
K0179.1614X125нержавеющая стальзачищенныйE14M12291251671 по запросу
K0179.1614X160нержавеющая стальзачищенныйE14M12291601671 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33