Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба
K0146_D

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки крестообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0146_D Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба 166 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2D6HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.4032062DполированныйM632126,4211011 по запросу
K0146.4040082DполированныйM840148,4261414 по запросу
K0146.4050102DполированныйM10501810,5342018 по запросу
K0146.4063122DполированныйM12632013422522 по запросу
K0146.4032063DотпескоструенныйM632126,4211011 по запросу
K0146.4040083DотпескоструенныйM840148,4261414 по запросу
K0146.4050103DотпескоструенныйM10501810,5342018 по запросу
K0146.4063123DотпескоструенныйM12632013422522 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33