Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие
K0146_C

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки крестообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0146_C Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие 181 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.3032062Cполированный6321221101215 по запросу
K0146.3040082Cполированный8401426141518 по запросу
K0146.3050102Cполированный10501834201821 по запросу
K0146.3063122Cполированный12632042252225 по запросу
K0146.3032063Cотпескоструенный6321221101215 по запросу
K0146.3040083Cотпескоструенный8401426141518 по запросу
K0146.3050103Cотпескоструенный10501834201821 по запросу
K0146.3063123Cотпескоструенный12632042252225 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33