Группы товаров
Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба с крышкой, форма К
K0154_K

Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, стальные части из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, черный, втулка из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Втулка, Без покрытия.По запросу:Другие цвета и надписи, такие, как фирменные логотипы или символы.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0154_K Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба с крышкой, форма К 189 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба с крышкой, форма К

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
крышки
ФормаDD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0154.204чёрно-серый RAL 7021KM4251216810 по запросу
K0154.2045светло-серый RAL 7035KM4251216810 по запросу
K0154.2046ярко-красный RAL 3020KM4251216810 по запросу
K0154.2047ярко-жёлтый RAL 1021KM4251216810 по запросу
K0154.205чёрно-серый RAL 7021KM5251216810 по запросу
K0154.2055светло-серый RAL 7035KM5251216810 по запросу
K0154.2056ярко-красный RAL 3020KM5251216810 по запросу
K0154.2057ярко-жёлтый RAL 1021KM5251216810 по запросу
K0154.2061чёрно-серый RAL 7021KM6251216810 по запросу
K0154.20615светло-серый RAL 7035KM6251216810 по запросу
K0154.20616ярко-красный RAL 3020KM6251216810 по запросу
K0154.20617ярко-жёлтый RAL 1021KM6251216810 по запросу
K0154.2051чёрно-серый RAL 7021KM53214201010 по запросу
K0154.20515светло-серый RAL 7035KM53214201010 по запросу
K0154.20516ярко-красный RAL 3020KM53214201010 по запросу
K0154.20517ярко-жёлтый RAL 1021KM53214201010 по запросу
K0154.206чёрно-серый RAL 7021KM63214201010 по запросу
K0154.2065светло-серый RAL 7035KM63214201010 по запросу
K0154.2066ярко-красный RAL 3020KM63214201010 по запросу
K0154.2067ярко-жёлтый RAL 1021KM63214201010 по запросу
K0154.208чёрно-серый RAL 7021KM84018251314 по запросу
K0154.2085светло-серый RAL 7035KM84018251314 по запросу
K0154.2086ярко-красный RAL 3020KM84018251314 по запросу
K0154.2087ярко-жёлтый RAL 1021KM84018251314 по запросу
K0154.2101чёрно-серый RAL 7021KM104018251314 по запросу
K0154.21015светло-серый RAL 7035KM104018251314 по запросу
K0154.21016ярко-красный RAL 3020KM104018251314 по запросу
K0154.21017ярко-жёлтый RAL 1021KM104018251314 по запросу
K0154.2081чёрно-серый RAL 7021KM85022321714 по запросу
K0154.20815светло-серый RAL 7035KM85022321714 по запросу
K0154.20816ярко-красный RAL 3020KM85022321714 по запросу
K0154.20817ярко-жёлтый RAL 1021KM85022321714 по запросу
K0154.210чёрно-серый RAL 7021KM105022321714 по запросу
K0154.2105светло-серый RAL 7035KM105022321714 по запросу
K0154.2106ярко-красный RAL 3020KM105022321714 по запросу
K0154.2107ярко-жёлтый RAL 1021KM105022321714 по запросу
K0154.2121чёрно-серый RAL 7021KM125022321718 по запросу
K0154.21215светло-серый RAL 7035KM125022321718 по запросу
K0154.21216ярко-красный RAL 3020KM125022321718 по запросу
K0154.21217ярко-жёлтый RAL 1021KM125022321718 по запросу
K0154.2102чёрно-серый RAL 7021KM106326402114 по запросу
K0154.21025светло-серый RAL 7035KM106326402114 по запросу
K0154.21026ярко-красный RAL 3020KM106326402114 по запросу
K0154.21027ярко-жёлтый RAL 1021KM106326402114 по запросу
K0154.212чёрно-серый RAL 7021KM126326402118 по запросу
K0154.2125светло-серый RAL 7035KM126326402118 по запросу
K0154.2126ярко-красный RAL 3020KM126326402118 по запросу
K0154.2127ярко-жёлтый RAL 1021KM126326402118 по запросу
K0154.216чёрно-серый RAL 7021KM166326402118 по запросу
K0154.2165светло-серый RAL 7035KM166326402118 по запросу
K0154.2166ярко-красный RAL 3020KM166326402118 по запросу
K0154.2167ярко-жёлтый RAL 1021KM166326402118 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33