Группы товаров
Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба без крышки, форма D
K0154_D

Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, стальные части из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, черный, втулка из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Втулка, Без покрытия.По запросу:Другие цвета и надписи, такие, как фирменные логотипы или символы.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0154_D Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба без крышки, форма D 193 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба без крышки, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0154.504DM4251216810 по запросу
K0154.505DM5251216810 по запросу
K0154.5061DM6251216810 по запросу
K0154.5051DM53214201010 по запросу
K0154.506DM63214201010 по запросу
K0154.508DM84018251314 по запросу
K0154.5101DM104018251314 по запросу
K0154.5081DM85022321714 по запросу
K0154.510DM105022321714 по запросу
K0154.5121DM125022321718 по запросу
K0154.5102DM106326402114 по запросу
K0154.512DM126326402118 по запросу
K0154.516DM166326402118 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33