Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Программное обеспечение позволяет еще до проведения монтажа запрограммировать соответствующие параметры указания положения. Работа с программой не представляет собой никаких сложностей. Такие параметры, как измеряемое значение за один оборот, положение запятой и т. п. задаются или непосредственно, или с помощью интерактивных кнопок. Ввод запрещенных параметров автоматически распознается программой.

В комплекте с соединительным кабелем USB.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0411 програмное обеспечение для указателя положения 181 kB

Чертежи

програмное обеспечение для указателя положения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0411.09Соединительный USB-кабель по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33